Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung metrisches Gewinde/
…
/
Hutmutterkabelverschraubung, EMV-Federkontakt, metrisches Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, EMV-Federkontakt, metrisches Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2086185 | EAN 4012195655541



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Beschreibung
Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4084 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 35 mm |
Dichtbereich D min. | 24 mm |
Dimension | M50 |
Flachkabelverschraubung | nein |
für Ex-Zone | ohne |
Gewinde | M50 x 1,5 |
Gewindelänge | 9 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | nein |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Oberfläche | vernickelt |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 55 |
Schutzart | IP68 |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Messing |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Breite | 60 mm |
---|---|
Höhe | 49,5 mm |
Länge | 55 mm |
Maß D1 | 24 mm |
Maß E | 60 mm |
Maß G | M50x1,5 mm |
Maß L | 40,5 mm |
Maß L1 | 9 mm |
Maß L2 | 4,5 mm |
Maß L3 | 21 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 2091729
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit SchneidzähnenTyp
169 MSS M50
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Ausführungen
Typ
Mehrfach Dichteinsatz
Gewinde
Art.Nr.
V-TEC VM16 EMV-K
nein
M16 x 1,5
2086165
V-TEC VM20 EMV-K
nein
M20 x 1,5
2086169
V-TEC VM25 EMV-K
nein
M25 x 1,5
2086173
V-TEC VM32 EMV-K
nein
M32 x 1,5
2086177
V-TEC VM40 EMV-K
nein
M40 x 1,5
2086181
V-TEC VM50 EMV-K
nein
M50 x 1,5
2086185
V-TEC VM63 EMV-K
nein
M63 x 1,5
2086189
Gewinde
V-TEC VM16 EMV-K
Art.Nr.
2086165
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M16 x 1,5
V-TEC VM20 EMV-K
Art.Nr.
2086169
Gewinde
M20 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM25 EMV-K
Art.Nr.
2086173
Gewinde
M25 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM32 EMV-K
Art.Nr.
2086177
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM40 EMV-K
Art.Nr.
2086181
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M40 x 1,5
V-TEC VM50 EMV-K
Art.Nr.
2086185
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M50 x 1,5
V-TEC VM63 EMV-K
Art.Nr.
2086189
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M63 x 1,5