Hutmutterkabelverschraubung, EMV-Federkontakt, metrisches Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2086173 | EAN 4012195655497
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Breite 30 mm Dichtbereich D max. 16 mm Dichtbereich D min. 11 mm Dimension M25 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M25 x 1,5 Gewindelänge 7 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Höhe 36,5 mm Länge 27 mm Maß D1 11 mm Maß E 30 mm Maß G M25x1,5 mm Maß L 29,5 mm Maß L max. 29 mm Maß L1 7 mm Maß L2 3,5 mm Maß L3 13,3 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 27 Schutzart IP68 Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM25 EMV-K / 2086173 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM25 EMV-K / 2086173 , 0.13MB , pdf