Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2086156 | EAN 4012195858256

nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 55 mm
Dichtbereich D min. 48 mm
Dimension M75
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
Gewinde M75 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 18 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 97 mm
Maß L max. 42 mm
Maß L1 18 mm
Maß L2 7 mm
Maß L3 25 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 90
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich max. 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM LM12 MS M12 x 1,5 nein 2086111
50 Stück 358,95 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM LM16 MS M16 x 1,5 nein 2086117
50 Stück 394,35 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM LM20 MS M20 x 1,5 nein 2086123
25 Stück 512,40 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM LM25 MS M25 x 1,5 nein 2086129
25 Stück 872,25 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM LM32 MS M32 x 1,5 nein 2086135
10 Stück 1.267,05 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM LM40 MS M40 x 1,5 nein 2086141
5 Stück 1.899,65 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM LM50 MS M50 x 1,5 nein 2086147
5 Stück 4.112,30 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM LM63 MS M63 x 1,5 nein 2086153
5 Stück 7.243,70 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM LM75MS1 M75 x 1,5 nein 2086156
3 Stück 34.538,20 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM LM75MS2 M75 x 1,5 nein 2086159
3 Stück 34.538,20 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, metrisches Gewinde Gegenmutter, metrisches Gewinde 169 MS M75 2091685
3 Stück 4.615,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

V-TEC VM LM75MS1 / 2086156
Download