Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt
Art.Nr. 2086129 | EAN 4012195810735
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 16 mm Dichtbereich D min. 11 mm Dimension M25 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M25 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 11 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 27 Schutzart IP68 Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 30 mm Maß L max. 29,5 mm Maß L1 11 mm Maß L2 4 mm Maß L3 17 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM LM25 MS / 2086129 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM LM25 MS / 2086129 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,