Startseite

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde lang, vernickelt

Art.Nr. 2086117 | EAN 4012195810377

Beschreibung

Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0505 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.9 mm
Dichtbereich D min.5 mm
DimensionM16
explosionsgeschütztnein
Flachkabelverschraubungnein
für Ex-Zoneohne
GewindeM16 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge10 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreinein
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Oberflächevernickelt
Schlagfestnein
Schlüsselweite17
SchutzartIP68
Temperatureinsatzbereich max.100 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffMessing
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß E19 mm
Maß L max.24 mm
Maß L110 mm
Maß L23 mm
Maß L315 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
169 MS M16

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM LM12 MS
Art.Nr.
2086111
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M12 x 1,5
V-TEC VM LM16 MS
Art.Nr.
2086117
Gewinde
M16 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM20 MS
Art.Nr.
2086123
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M20 x 1,5
V-TEC VM LM25 MS
Art.Nr.
2086129
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M25 x 1,5
V-TEC VM LM32 MS
Art.Nr.
2086135
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM40 MS
Art.Nr.
2086141
Gewinde
M40 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM50 MS
Art.Nr.
2086147
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M50 x 1,5
V-TEC VM LM63 MS
Art.Nr.
2086153
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M63 x 1,5
V-TEC VM LM75MS1
Art.Nr.
2086156
Gewinde
M75 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM LM75MS2
Art.Nr.
2086159
Gewinde
M75 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein