Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2086048 | EAN 4012195809890
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1h, Temperatureinsatzbereich -20 bis +100°C.
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 27 mm Dichtbereich D min. 19 mm Dimension M40 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M40 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 8 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Instabiler Drehmoment 13,5 Nm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 43 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 46 mm Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 46 mm Maß L max. 33 mm Maß L1 8 mm Maß L2 4,5 mm Maß L3 21 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM40 MS / 2086048 , 0.36MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM40 MS / 2086048 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,