Startseite

Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086036 | EAN 4012195809593

Beschreibung

Robuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1h, Temperatureinsatzbereich -20 bis +100°C.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1081 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.16 mm
Dichtbereich D min.11 mm
DimensionM25
explosionsgeschütztnein
Flachkabelverschraubungnein
für Ex-Zoneohne
GewindeM25 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge7 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreinein
Instabiler Drehmoment6,7 Nm
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Oberflächevernickelt
Schlagfestnein
Schlüsselweite27
SchutzartIP68
Sechskant Eckmaß30 mm
Temperatureinsatzbereich max.100 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffMessing
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß E30 mm
Maß L max.29,5 mm
Maß L17 mm
Maß L24 mm
Maß L317 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
169 MS M25

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC VM12 MS
Art.Nr.
2086018
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M12 x 1,5
V-TEC VM16 MS
Art.Nr.
2086024
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M16 x 1,5
V-TEC VM20 MS
Art.Nr.
2086030
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M20 x 1,5
V-TEC VM25 MS
Art.Nr.
2086036
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M25 x 1,5
V-TEC VM32 MS
Art.Nr.
2086042
Gewinde
M32 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM40 MS
Art.Nr.
2086048
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M40 x 1,5
V-TEC VM50 MS
Art.Nr.
2086054
Gewinde
M50 x 1,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC VM63 MS
Art.Nr.
2086060
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
M63 x 1,5