Hutmutterkabelverschraubung, metrisches Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2086018 | EAN 4012195808992
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRobuste Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1h, Temperatureinsatzbereich -20 bis +100°C.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 6 mm Dichtbereich D min. 3 mm Dimension M12 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M12 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Instabiler Drehmoment 3,5 Nm Maß E 15,5 mm Maß L max. 20 mm Maß L1 5 mm Maß L2 3 mm Maß L3 11,5 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 14 Schutzart IP68 Sechskant Eckmaß 15,5 mm Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM12 MS / 2086018 , 0.30MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC VM12 MS / 2086018 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,