Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung PG-Gewinde/
…
/
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde lang, vernickelt
Art.Nr. 2085755 | EAN 4012195840916



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter.
Klemmeinsatz aus Polyamid.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk.
Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Geprüft nach DIN EN 62444.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
Klemmeinsatz aus Polyamid.
Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk.
Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
Geprüft nach DIN EN 62444.
Mit langem Anschlussgewinde.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
Dichtbereich D max. | 12 mm |
Dichtbereich D min. | 5 mm |
Dimension | PG13,5 |
explosionsgeschützt | nein |
Flachkabelverschraubung | nein |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | Pg 13,5 |
Gewindeart | PG |
Gewindelänge | 10 mm |
Gewindenenngröße | 13,5 |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | nein |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Oberfläche | vernickelt |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 22 |
Schutzart | IP68 |
Teilbare Verschraubung | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Messing |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß E | 24,4 mm |
---|---|
Maß L max. | 25 mm |
Maß L1 | 10 mm |
Maß L2 | 3,5 mm |
Maß L3 | 16 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Art.Nr.
V-TEC L PG9 MS
Pg 9
nein
2085739
V-TEC L PG11 MS
Pg 11
nein
2085747
V-TEC L PG13 MS
Pg 13,5
nein
2085755
V-TEC L PG16 MS
Pg 16
nein
2085763
V-TEC L PG21 MS
Pg 21
nein
2085771
V-TEC L PG29 MS
Pg 29
nein
2085798
V-TEC L PG48 MS
Pg 48
nein
2085836
Gewinde
V-TEC L PG9 MS
Art.Nr.
2085739
Gewinde
Pg 9
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC L PG11 MS
Art.Nr.
2085747
Gewinde
Pg 11
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC L PG13 MS
Art.Nr.
2085755
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC L PG16 MS
Art.Nr.
2085763
Gewinde
Pg 16
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC L PG21 MS
Art.Nr.
2085771
Gewinde
Pg 21
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC L PG29 MS
Art.Nr.
2085798
Gewinde
Pg 29
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC L PG48 MS
Art.Nr.
2085836
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein