Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2085704 | EAN 4012195448877
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach DIN EN 62444.
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 44 mm Dichtbereich D min. 30 mm Dimension PG48 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 48 Gewindeart PG Gewindelänge 10 mm Gewindenenngröße 48 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 69 mm Maß L max. 52,5 mm Maß L1 10 mm Maß L2 6,5 mm Maß L3 31 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 64 Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG48 MS / 2085704 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC PG48 MS / 2085704 , 0.06MB , pdf