Startseite

Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2085690 | EAN 4012195448815

Beschreibung

Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach DIN EN 62444.
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Pg

Technische Daten

Technische Daten

Art der DichtungDichtring
Ausführunggerade
Biegeschutznein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,525 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtbereich D max.38 mm
Dichtbereich D min.24 mm
DimensionPG42
explosionsgeschütztnein
Flachkabelverschraubungnein
für Ex-Zoneohne
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
GewindePg 42
GewindeartPG
Gewindelänge10 mm
Gewindenenngröße42
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreinein
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Oberflächevernickelt
Schlagfestnein
Schlüsselweite57
SchutzartIP68
Teilbare Verschraubungnein
Temperatureinsatzbereich max.100 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
WerkstoffMessing
Zugentlastungsmöglichkeitja

Abmessungen

Maß E61 mm
Maß L max.52 mm
Maß L110 mm
Maß L26 mm
Maß L331 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
169 MS PG42

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

Gewinde
V-TEC PG7 MS
Art.Nr.
2085607
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG9 MS
Art.Nr.
2085615
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 9
V-TEC PG11 MS
Art.Nr.
2085623
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 11
V-TEC PG13 MS
Art.Nr.
2085631
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG16 MS
Art.Nr.
2085658
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 16
V-TEC PG21 MS
Art.Nr.
2085666
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 21
V-TEC PG29 MS
Art.Nr.
2085674
Gewinde
Pg 29
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG36 MS
Art.Nr.
2085682
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 36
V-TEC PG42 MS
Art.Nr.
2085690
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 42
V-TEC PG48 MS
Art.Nr.
2085704
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein