Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2085682 | EAN 4012195448754
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach DIN EN 62444.
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 32 mm Dichtbereich D min. 18 mm Dimension PG36 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 36 Gewindeart PG Gewindelänge 9 mm Gewindenenngröße 36 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 50 Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 54 mm Maß L max. 49 mm Maß L1 9 mm Maß L2 5,5 mm Maß L3 29 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG36 MS / 2085682 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC PG36 MS / 2085682 , 0.06MB , pdf