Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2085674 | EAN 4012195448693
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach DIN EN 62444.
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 25 mm Dichtbereich D min. 14 mm Dimension PG29 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 29 Gewindeart PG Gewindelänge 8 mm Gewindenenngröße 29 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 40 Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 43,5 mm Maß L max. 39 mm Maß L1 8 mm Maß L2 5 mm Maß L3 23,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG29 MS / 2085674 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC PG29 MS / 2085674 , 0.06MB , pdf