Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2085666 | EAN 4012195448631
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach DIN EN 62444.
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 18 mm Dichtbereich D min. 9 mm Dimension PG21 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 21 Gewindeart PG Gewindelänge 7 mm Gewindenenngröße 21 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 30 Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 33,5 mm Maß L max. 33 mm Maß L1 7 mm Maß L2 4,5 mm Maß L3 20 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG21 MS / 2085666 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC PG21 MS / 2085666 , 0.06MB , pdf