Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2085658 | EAN 4012195190158
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach DIN EN 62444.
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 14 mm Dichtbereich D min. 7 mm Dimension PG16 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 16 Gewindeart PG Gewindelänge 6,5 mm Gewindenenngröße 16 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 24 Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 26,7 mm Maß L max. 27 mm Maß L1 6,5 mm Maß L2 4 mm Maß L3 17 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG16 MS / 2085658 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC PG16 MS / 2085658 , 0.06MB , pdf