Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Hutmutterkabelverschraubungen/
Kabelverschraubung PG-Gewinde/
…
/
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2085615 | EAN 4012195189978



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
nein
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach DIN EN 62444.
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach DIN EN 62444.
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | Dichtring |
---|---|
Ausführung | gerade |
Biegeschutz | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0593 kg CO₂e / 1 Stück |
Dichtbereich D max. | 8 mm |
Dichtbereich D min. | 2,5 mm |
Dimension | PG9 |
explosionsgeschützt | nein |
Flachkabelverschraubung | nein |
für Ex-Zone | ohne |
für Ex-Zone Gas | ohne |
für Ex-Zone Staub | ohne |
Gewinde | Pg 9 |
Gewindeart | PG |
Gewindelänge | 6 mm |
Gewindenenngröße | 9 |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | nein |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Oberfläche | vernickelt |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 17 |
Schutzart | IP68 |
Teilbare Verschraubung | nein |
Temperatureinsatzbereich max. | 100 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Werkstoff | Messing |
Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
Abmessungen
Maß E | 18,9 mm |
---|---|
Maß L max. | 22 mm |
Maß L1 | 6 mm |
Maß L2 | 3 mm |
Maß L3 | 14 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Gewinde
Mehrfach Dichteinsatz
Art.Nr.
V-TEC PG7 MS
Pg 7
nein
2085607
V-TEC PG9 MS
Pg 9
nein
2085615
V-TEC PG11 MS
Pg 11
nein
2085623
V-TEC PG13 MS
Pg 13,5
nein
2085631
V-TEC PG16 MS
Pg 16
nein
2085658
V-TEC PG21 MS
Pg 21
nein
2085666
V-TEC PG29 MS
Pg 29
nein
2085674
V-TEC PG36 MS
Pg 36
nein
2085682
V-TEC PG42 MS
Pg 42
nein
2085690
V-TEC PG48 MS
Pg 48
nein
2085704
Gewinde
V-TEC PG7 MS
Art.Nr.
2085607
Gewinde
Pg 7
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG9 MS
Art.Nr.
2085615
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 9
V-TEC PG11 MS
Art.Nr.
2085623
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 11
V-TEC PG13 MS
Art.Nr.
2085631
Gewinde
Pg 13,5
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG16 MS
Art.Nr.
2085658
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 16
V-TEC PG21 MS
Art.Nr.
2085666
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 21
V-TEC PG29 MS
Art.Nr.
2085674
Gewinde
Pg 29
Mehrfach Dichteinsatz
nein
V-TEC PG36 MS
Art.Nr.
2085682
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 36
V-TEC PG42 MS
Art.Nr.
2085690
Mehrfach Dichteinsatz
nein
Gewinde
Pg 42
V-TEC PG48 MS
Art.Nr.
2085704
Gewinde
Pg 48
Mehrfach Dichteinsatz
nein