Hutmutterkabelverschraubung, PG-Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2085607 | EAN 4012195189916
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche, mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Klemmeinsatz aus Polyamid, Dichtring aus Chloroprene-Nitrilkautschuk, mit vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde.
Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h, geprüft nach DIN EN 62444.
Anschlussgewindelänge „normal”, in Anlehnung an DIN 46320.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 6,5 mm Dichtbereich D min. 2,5 mm Dimension PG7 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde Pg 7 Gewindeart PG Gewindelänge 5 mm Gewindenenngröße 7 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 15,5 mm Maß L max. 20 mm Maß L1 5 mm Maß L2 3 mm Maß L3 12 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 14 Schutzart IP68 Teilbare Verschraubung nein Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC PG7 MS / 2085607 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC PG7 MS / 2085607 , 0.06MB , pdf