Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, Einschnittring, vernickelt

Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, Einschnittring, vernickelt

Art.Nr. 2083732 | EAN 4012195517993

Beschreibung

Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 54
  • Schutzart IP 65
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtungausschneidbarer Dichtring
Biegeschutznein
Dichtbereich D max.42 mm
Dichtbereich D min.30 mm
DimensionM50
explosionsgeschütztnein
Flachkabelverschraubungnein
für Ex-Zoneohne
GewindeM50 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindelänge9,5 mm
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreinein
Mehrfach Dichteinsatznein
Mit Gegenmutternein
Oberflächevernickelt
Schlagfestnein
Schlüsselweite 157 mm
Schlüsselweite 254 mm
SchutzartIP65
WerkstoffMessing
Zugentlastungsmöglichkeitnein

Abmessungen

Maß E61 mm
Maß L33 mm
Maß L max.33 mm
Maß L19,5 mm
Maß L233 mm
Maß L34 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
169 MS M50

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

Gewinde
162 MS M12
Art.Nr.
2083706
Gewinde
M12 x 1,5
162 MS M16
Art.Nr.
2083712
Gewinde
M16 x 1,5
162 MS M20
Art.Nr.
2083716
Gewinde
M20 x 1,5
162 MS M25
Art.Nr.
2083720
Gewinde
M25 x 1,5
162 MS M32
Art.Nr.
2083724
Gewinde
M32 x 1,5
162 MS M40
Art.Nr.
2083728
Gewinde
M40 x 1,5
162 MS M50
Art.Nr.
2083732
Gewinde
M50 x 1,5
162 MS M63
Art.Nr.
2083736
Gewinde
M63 x 1,5