Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, Einschnittring, vernickelt

Art.Nr. 2083706 | EAN 4012196600793

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 7 mm
Dichtbereich D min. 5 mm
Dimension M12
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
Gewinde M12 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 7 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 15,5 mm
Maß L 15 mm
Maß L max. 15 mm
Maß L1 7 mm
Maß L2 16 mm
Maß L3 2,5 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 1 14 mm
Schlüsselweite 2 13 mm
Schutzart IP65
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
162 MS M12 M12 x 1,5 2083706
50 Stück 281,80 € Preis / 100 Stück
162 MS M16 M16 x 1,5 2083712
50 Stück 291,45 € Preis / 100 Stück
162 MS M20 M20 x 1,5 2083716
25 Stück 363,85 € Preis / 100 Stück
162 MS M25 M25 x 1,5 2083720
25 Stück 731,20 € Preis / 100 Stück
162 MS M32 M32 x 1,5 2083724
10 Stück 1.267,15 € Preis / 100 Stück
162 MS M40 M40 x 1,5 2083728
10 Stück 3.392,50 € Preis / 100 Stück
162 MS M50 M50 x 1,5 2083732
5 Stück 4.516,45 € Preis / 100 Stück
162 MS M63 M63 x 1,5 2083736
5 Stück 5.921,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 162 MS M12 / 2083706 , 0.16MB , pdf
Download

162 MS M12 / 2083706
Download