Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Art.Nr. 2082632 | EAN 4012195800835
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 47 mm Dichtbereich D min. 36 mm Dimension PG48 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 48 Gewindeart PG Gewindelänge 10 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 69 mm Maß L 44 mm Maß L max. 44 mm Maß L1 10 mm Maß L2 23 mm Maß L3 6 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 1 64 mm Schlüsselweite 2 60 mm Schutzart IP54 Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 162 MS PG48 / 2082632 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 162 MS PG48 / 2082632 , 0.05MB , pdf