Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt

Art.Nr. 2082624 | EAN 4012195878353

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 42 mm
Dichtbereich D min. 30 mm
Dimension PG42
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
Gewinde Pg 42
Gewindeart PG
Gewindelänge 10 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 61 mm
Maß L 33 mm
Maß L max. 33 mm
Maß L1 10 mm
Maß L2 22 mm
Maß L3 6 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 1 57 mm
Schlüsselweite 2 54 mm
Schutzart IP54
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
162 MS PG11 Pg 11 2082500
50 Stück 280,00 € Preis / 100 Stück
162 MS PG 9 Pg 9 2082519
50 Stück 257,35 € Preis / 100 Stück
162 MS PG13.5 Pg 13,5 2082527
50 Stück 309,10 € Preis / 100 Stück
162 MS PG16 Pg 16 2082543
25 Stück 373,35 € Preis / 100 Stück
162 MS PG21 Pg 21 2082578
25 Stück 582,25 € Preis / 100 Stück
162 MS PG29 Pg 29 2082594
10 Stück 1.075,70 € Preis / 100 Stück
162 MS PG36 Pg 36 2082616
10 Stück 1.866,55 € Preis / 100 Stück
162 MS PG 7 Pg 7 2082620
50 Stück 252,30 € Preis / 100 Stück
162 MS PG42 Pg 42 2082624
5 Stück 4.039,10 € Preis / 100 Stück
162 MS PG48 Pg 48 2082632
5 Stück 5.458,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

162 MS PG42 / 2082624
Download