Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Art.Nr. 2082620 | EAN 4012196600809
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 8 mm Dichtbereich D min. 3,5 mm Dimension PG7 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 7 Gewindeart PG Gewindelänge 5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 15,5 mm Maß L 15 mm Maß L max. 15 mm Maß L1 5 mm Maß L2 9 mm Maß L3 2 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 1 14 mm Schlüsselweite 2 13 mm Schutzart IP54 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 162 MS PG 7 / 2082620 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 162 MS PG 7 / 2082620 , 0.05MB , pdf