Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Art.Nr. 2082616 | EAN 4012195187875
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 37 mm Dichtbereich D min. 24 mm Dimension PG36 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 36 Gewindeart PG Gewindelänge 9 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 1 50 mm Schlüsselweite 2 47 mm Schutzart IP54 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Maß E 54 mm Maß L 29 mm Maß L max. 29 mm Maß L1 9 mm Maß L2 19,5 mm Maß L3 4,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 162 MS PG36 / 2082616 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung 162 MS PG36 / 2082616 , 0.05MB , pdf