Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Art.Nr. 2082594 | EAN 4012195187813
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 29 mm Dichtbereich D min. 18 mm Dimension PG29 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 29 Gewindeart PG Gewindelänge 8 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 43,5 mm Maß L 24 mm Maß L max. 24 mm Maß L1 8 mm Maß L2 16,5 mm Maß L3 4 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 1 40 mm Schlüsselweite 2 37 mm Schutzart IP54 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 162 MS PG29 / 2082594 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 162 MS PG29 / 2082594 , 0.05MB , pdf