Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Art.Nr. 2082578 | EAN 4012195187752
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 20,5 mm Dichtbereich D min. 10 mm Dimension PG21 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 21 Gewindeart PG Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Maß E 33,5 mm Maß L 22 mm Maß L max. 22 mm Maß L1 7 mm Maß L2 15 mm Maß L3 3,5 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 1 30 mm Schlüsselweite 2 28 mm Schutzart IP65 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit nein - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 162 MS PG21 / 2082578 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 162 MS PG21 / 2082578 , 0.05MB , pdf