Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Konuskabelverschraubungen/
…
/
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Art.Nr. 2082543 | EAN 4012195187691



Art.Nr. / Typ
Gewinde
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
Art der Dichtung | ausschneidbarer Dichtring |
---|---|
Biegeschutz | nein |
Dichtbereich D max. | 15,5 mm |
Dichtbereich D min. | 7,5 mm |
Dimension | PG16 |
explosionsgeschützt | nein |
Flachkabelverschraubung | nein |
für Ex-Zone | ohne |
Gewinde | Pg 16 |
Gewindeart | PG |
Gewindelänge | 6,5 mm |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | nein |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Mit Gegenmutter | nein |
Oberfläche | vernickelt |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite 1 | 24 mm |
Schlüsselweite 2 | 22 mm |
Schutzart | IP54 |
Werkstoff | Messing |
Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
Abmessungen
Maß E | 26,7 mm |
---|---|
Maß L | 19 mm |
Maß L max. | 19 mm |
Maß L1 | 6,5 mm |
Maß L2 | 13,5 mm |
Maß L3 | 3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Gewinde
Art.Nr.
162 MS PG11
Pg 11
2082500
162 MS PG 9
Pg 9
2082519
162 MS PG13.5
Pg 13,5
2082527
162 MS PG16
Pg 16
2082543
162 MS PG21
Pg 21
2082578
162 MS PG29
Pg 29
2082594
162 MS PG36
Pg 36
2082616
162 MS PG 7
Pg 7
2082620
162 MS PG42
Pg 42
2082624
162 MS PG48
Pg 48
2082632
Gewinde
162 MS PG11
Art.Nr.
2082500
Gewinde
Pg 11
162 MS PG 9
Art.Nr.
2082519
Gewinde
Pg 9
162 MS PG13.5
Art.Nr.
2082527
Gewinde
Pg 13,5
162 MS PG16
Art.Nr.
2082543
Gewinde
Pg 16
162 MS PG21
Art.Nr.
2082578
Gewinde
Pg 21
162 MS PG29
Art.Nr.
2082594
Gewinde
Pg 29
162 MS PG36
Art.Nr.
2082616
Gewinde
Pg 36
162 MS PG 7
Art.Nr.
2082620
Gewinde
Pg 7
162 MS PG42
Art.Nr.
2082624
Gewinde
Pg 42
162 MS PG48
Art.Nr.
2082632
Gewinde
Pg 48