Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Art.Nr. 2082527 | EAN 4012195187639
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 13,5 mm Dichtbereich D min. 7,5 mm Dimension PG13,5 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 13,5 Gewindeart PG Gewindelänge 6,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 1 22 mm Schlüsselweite 2 20 mm Schutzart IP54 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Maß E 24,4 mm Maß L 18 mm Maß L max. 18 mm Maß L1 6,5 mm Maß L2 12,5 mm Maß L3 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 162 MS PG13.5 / 2082527 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung 162 MS PG13.5 / 2082527 , 0.05MB , pdf