Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt

Art.Nr. 2082519 | EAN 4012195582670

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 9,5 mm
Dichtbereich D min. 5 mm
Dimension PG9
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
Gewinde Pg 9
Gewindeart PG
Gewindelänge 6 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Maß E 18,9 mm
Maß L 16 mm
Maß L max. 16 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 10,5 mm
Maß L3 2,5 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 1 17 mm
Schlüsselweite 2 15 mm
Schutzart IP54
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
162 MS PG11 Pg 11 2082500
50 Stück 280,00 € Preis / 100 Stück
162 MS PG 9 Pg 9 2082519
50 Stück 257,35 € Preis / 100 Stück
162 MS PG13.5 Pg 13,5 2082527
50 Stück 309,10 € Preis / 100 Stück
162 MS PG16 Pg 16 2082543
25 Stück 373,35 € Preis / 100 Stück
162 MS PG21 Pg 21 2082578
25 Stück 582,25 € Preis / 100 Stück
162 MS PG29 Pg 29 2082594
10 Stück 1.075,70 € Preis / 100 Stück
162 MS PG36 Pg 36 2082616
10 Stück 1.866,55 € Preis / 100 Stück
162 MS PG 7 Pg 7 2082620
50 Stück 252,30 € Preis / 100 Stück
162 MS PG42 Pg 42 2082624
5 Stück 4.039,10 € Preis / 100 Stück
162 MS PG48 Pg 48 2082632
5 Stück 5.458,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

162 MS PG 9 / 2082519
Download