Reihenlüsterklemmen 35 mm², Polypropylen
Art.Nr. 2056590 | EAN 4012195300069
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 35 ÷ mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 125 A
Max. klemmbar je Seite: 35 mm² mehrdrähtig oder 25 mm² feindrähtig.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. 25 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. 25 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 35 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 35 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 12 Anzahl der Klemmstellen je Pol 2 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Bohrlochabstand mittig 18 mm Breite 36,4 mm Dimension 35,0mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe weiß Geeignet für flexible Leiter ja Geeignet für Massivleiter ja Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Höhe 29,2 mm Länge 212,6 mm Nennquerschnitt min. 35 mm² Nennspannung 750 V Nennstrom 125 A Polzahl 12 Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 35 mm² mehrdrähtig oder 25 mm² feindrähtig mm² Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Transparent nein Umgebungstemperatur 80 °C Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 80 CE WS/EKL 5E / 2056590 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung 80 CE WS/EKL 5E / 2056590 , 0.05MB , pdf