Reihenlüsterklemmen 25 mm², Polypropylen
Art.Nr. 2056577 | EAN 4012195879497
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 25 ÷ mm²
Nennspannung 750 V
Nennstrom 101 A
Max. klemmbar je Seite: 25 mm² mehrdrähtig oder 16 mm² feindrähtig.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. 16 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. 16 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 25 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 25 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 12 Anzahl der Klemmstellen je Pol 2 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Bohrlochabstand mittig 16 mm Dimension 25,0mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe weiß Geeignet für flexible Leiter ja Geeignet für Massivleiter ja Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Nennquerschnitt min. 25 mm² Nennspannung 750 V Nennstrom 101 A Polzahl 12 Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 25 mm² mehrdrähtig oder 16 mm² feindrähtig mm² Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Transparent nein Umgebungstemperatur 80 °C Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 28 mm Länge 187 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 79 CE WS/EKL 4BE / 2056577 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung 79 CE WS/EKL 4BE / 2056577 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,