Reihenlüsterklemmen 16 mm², Polypropylen
Art.Nr. 2056550 | EAN 4012195702436
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 16 ÷ mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 76 A
Max. klemmbar je Seite: 16 mm² eindrähtig oder 10 mm² mehrdrähtig bzw. 6 mm² flexibel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse max. 16 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse min. 4 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. 6 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. 4 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 10 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 4 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 12 Anzahl der Klemmstellen je Pol 2 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Bohrlochabstand mittig 15 mm Dimension 16,0mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe weiß Geeignet für flexible Leiter ja Geeignet für Massivleiter ja Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Nennquerschnitt min. 16 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 76 A Polzahl 12 Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 16 mm² eindrähtig oder 10 mm² mehrdrähtig bzw. 6 mm² flexibel mm² Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Transparent nein Umgebungstemperatur 80 °C Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 25 mm Höhe 20,7 mm Länge 175 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 78 CE WS/EKL 3 S / 2056550 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung 78 CE WS/EKL 3 S / 2056550 , 0.05MB , pdf