Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen
Art.Nr. 2056224 | EAN 4012195702559
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 41 A
Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 6 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 1,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. 4 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. 1,5 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 12 Anzahl der Klemmstellen je Pol 2 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss Bohrlochabstand mittig 10 mm Breite 18,9 mm Dimension 6,0mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe weiß Geeignet für flexible Leiter ja Geeignet für Massivleiter ja Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Höhe 14,9 mm Länge 116,5 mm Nennquerschnitt min. 6 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 41 A Polzahl 12 Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 6 mm² eindrähtig oder 4 mm² feindrähtig mm² Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Transparent nein Umgebungstemperatur 80 °C Werkstoff Polypropylen - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 74 CE WS/EKL 1 S / 2056224 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung 74 CE WS/EKL 1 S / 2056224 , 0.05MB , pdf