Reihenlüsterklemmen 4 mm², Polypropylen

Art.Nr. 2056070 | EAN 4012195702610

12
4 mm²
450 V
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel.
  • AENOR, Producto Certificado, Spanien
  • CEBEC, Belgien
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • AFNOR Gütezeichen des französischen Normungsinstituts
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennquerschnitt 4 mm²
Technische Daten

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 1 mm²
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 8,1 mm
Breite 16,6 mm
Dimension 4,0mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe weiß
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Höhe 13 mm
Länge 95 mm
Nennquerschnitt min. 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. klemmbar je Seite: 4 mm² eindrähtig oder 2,5 mm² mehrdrähtig/ flexibel mm²
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Transparent nein
Umgebungstemperatur 80 °C
Werkstoff Polypropylen
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Klemmstellen Nennquerschnitt min. Nennspannung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
72 CE WS/EKL 0 S 12 4 mm² 450 V weiß 2056070
10 Stück 156,15 € Preis / 100 Stück
72 CE SW/EKL 0 S 12 4 mm² 450 V schwarz 2056089
10 Stück 156,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

72 CE WS/EKL 0 S / 2056070
Download