Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 10-polig
Art.Nr. 2055503 | EAN 4012195183914
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 10-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 10 ÷ mm²
Nennspannung 380 V
Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm².
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 10 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 6 mm² Anschlussposition seitlich Anzahl der Klemmstellen 10 Anzahl der Klemmstellen je Pol 1 Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss Bohrlochabstand mittig 14,8 mm Dimension 10mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe schwarz Geeignet für flexible Leiter ja Geeignet für Massivleiter nein Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Isolierstoff Thermoplast Nennquerschnitt min. 10 mm² Nennspannung 380 V Nennstrom 24 A Polzahl 10 Querschnitt Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm² mm² Transparent nein Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 17 mm Höhe 24,8 mm Länge 146,7 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 71 / 2055503 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 71 / 2055503 , 0.05MB , pdf