Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Art.Nr. 2055023 | EAN 4012195183433

2055023 / 70 VDE
12
2,5 mm²
380 V
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Sortiert in den Farben schwarz, braun, blau und gelb-grün.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm²
Nennspannung 380 V
Nennstrom 16 A
Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².
Lieferung farbig sortiert: 5 schwarze, 2 blaue, 2 gelb-grüne und 1 brauner Streifen je Verpackungseinheit
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • 12polig
Technische Daten

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 1 mm²
Anschlussposition seitlich
Anzahl der Klemmstellen 12
Anzahl der Klemmstellen je Pol 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig 10,25 mm
Breite 15 mm
Dimension 2,5mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe sortiert
Geeignet für flexible Leiter ja
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Halogenfrei ja
Höhe 17 mm
Isolierstoff Thermoplast
Länge 122 mm
Nennquerschnitt min. 2,5 mm²
Nennspannung 380 V
Nennstrom 16 A
Polzahl 12
Querschnitt Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm² mm²
Transparent nein
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Klemmstellen Nennquerschnitt min. Nennspannung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
70 VDE 12 2,5 mm² 380 V 2055023
10 Stück 136,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

70 VDE / 2055023
Download