Steckklemme, 8-polig

Art.Nr. 2054523 | EAN 4012195477976

2054523 / 61 825 LGR
8
0,5 mm²
2,5 mm²
450 V
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt:
8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C.

  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 850°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 1,5 mm²
Anzahl der Klemmstellen 8
Breite 15,6 mm
Dimension 8x2,5mm²
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja
Höhe 8,9 mm
Länge 39,2 mm
Mit Betätigungshebeln nein
Nennquerschnitt max. 2,5 mm²
Nennquerschnitt min. 0,5 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Polzahl 8
Querschnitt 8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter 8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter mm²
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Klemmstellen Nennquerschnitt min. Nennquerschnitt max. Nennspannung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
61 825 LGR 8 0,5 mm² 2,5 mm² 450 V lichtgrau; RAL 7035 2054523
50 Stück 73,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

61 825 LGR / 2054523
Download