Universal-Steckklemme, 2-polig
Art.Nr. 2054450 | EAN 4012196334629
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von elektrischen Leitern. Die Leiterart kann wahlweise flexibel, mehrdrähtig oder starr sein.
Bei der Verwendung von starren Leitern ist ein Öffnen des Lösehebels nicht erforderlich. Der Leiter kann direkt in die Klemme eingesteckt werden.
Zum Herausziehen der Leiter einfach den Lösehebel öffnen. Die Ader lässt sich dann problemlos herausziehen.
Nennquerschnitt:
2 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 9 mm (+1 mm)
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm) sehr gut zugänglich an der Oberseite der Klemme
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +85 °C.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. 2,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. 0,2 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm² Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min. 0,2 mm² Anzahl der Klemmstellen 2 Dimension 0,2-2,5mm² Farbe transparent flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C Geeignet für flexible Leiter ja Geeignet für Massivleiter ja Geeignet für mehrdrahtige Leiter ja Isolierstoff Thermoplast Mit Betätigungshebeln ja Nennquerschnitt max. 2,5 mm² Nennquerschnitt min. 0,2 mm² Nennspannung 450 V Nennstrom 24 A Polzahl 1 Querschnitt 2 x 0,2 - 2,5 mm² mehrdrähtige-/ eindrähtige Leiter mm² Temperatureinsatzbereich max. 85 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 21 mm Höhe 11,7 mm Länge 11,9 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 61 225 FL / 2054450 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung 61 225 FL / 2054450 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung ÖVE-Zertifikat Steckklemme 61/... , 0.08MB , pdf