Schutzleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 12 Klemmstellen
Art.Nr. 2054094 | EAN 4012195183372
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022) (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abschlussplatte erforderlich nein Anzahl der Klemmstellen 12 Dimension 12x16mm² Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe grün Geeignet für flexible Leiter nein Geeignet für Massivleiter nein Geeignet für mehrdrahtige Leiter nein Nennquerschnitt max. 16 mm² Nennquerschnitt min. 10 mm² Polzahl 12 Querschnitt 12 Klemmstellen bis 16 mm² mm² Werkstoff Polyamid Abmessungen
Höhe 20 mm Länge 85 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 60 S 12x16 GN / 2054094 , 0.33MB , pdf