Neutralleiterklemmen, mit Schraubkontakten, 7 Klemmstellen

Art.Nr. 2054000 | EAN 4012195183198

2054000 / 60 N 7x16 BL
7
10 mm²
16 mm²
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Neutralleiter- Anschlussklemme mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
Klemmschiene Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, zum Aufrasten auf Hutschienen 35 mm nach DIN EN 60715 -früher DIN EN 50022- (quer) oder Flachschienen 10 x 2-2,5 mm (längs).
60/N 7 und 60/S 7: mit 7 Klemmstellen bis 16 mm².
  • flammwidrig 960°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich nein
Anzahl der Klemmstellen 7
Dimension 7x16mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe blau
Geeignet für flexible Leiter nein
Geeignet für Massivleiter nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter nein
Höhe 20 mm
Länge 51 mm
Nennquerschnitt max. 16 mm²
Nennquerschnitt min. 10 mm²
Polzahl 7
Querschnitt 7 Klemmstellen bis 16 mm² mm²
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Klemmstellen Nennquerschnitt min. Nennquerschnitt max. Art.Nr. Menge kl. VKE
60 N 7x16 BL 7 10 mm² 16 mm² 2054000
10 Stück
Downloads

Download

60 N 7x16 BL / 2054000
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C