Gegenmutter, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2049589 | EAN 4012195315018
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M63 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewinde M63_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 63 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E 83 mm Maß L 8 mm Schlagfest ja Schlüsselweite 75 Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M63 LGR PS / 2049589 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 116 M63 LGR PS / 2049589 , 0.66MB , pdf