Gegenmutter, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2049570 | EAN 4012195232810
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M50 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewinde M50_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 50 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E 68 mm Maß L 8 mm Schlagfest ja Schlüsselweite 60 Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M50 LGR PS / 2049570 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 116 M50 LGR PS / 2049570 , 0.66MB , pdf