Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Zubehör Kabelverschraubungen/
Gegenmuttern/
…
/
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Gegenmutter, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2049562 | EAN 4012195228615



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0208 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M40 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Gewinde | M40_x_1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindenenngröße metrisch/PG | 40 |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Schlagfest | ja |
Schlüsselweite | 50 |
Werkstoff | Polystyrol |
Abmessungen
Maß E | 56 mm |
---|---|
Maß L | 7 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
116 M12 LGR PS
M12_x_1,5
17
2049503
116 M16 LGR PS
M16_x_1,5
22
2049511
116 M20 LGR PS
M20_x_1,5
26
2049538
116 M25 LGR PS
M25_x_1,5
32
2049546
116 M32 LGR PS
M32_x_1,5
41
2049554
116 M40 LGR PS
M40_x_1,5
50
2049562
116 M50 LGR PS
M50_x_1,5
60
2049570
116 M63 LGR PS
M63_x_1,5
75
2049589
Gewinde
Schlüsselweite
116 M12 LGR PS
Art.Nr.
2049503
Gewinde
M12_x_1,5
Schlüsselweite
17
116 M16 LGR PS
Art.Nr.
2049511
Gewinde
M16_x_1,5
Schlüsselweite
22
116 M20 LGR PS
Art.Nr.
2049538
Schlüsselweite
26
Gewinde
M20_x_1,5
116 M25 LGR PS
Art.Nr.
2049546
Schlüsselweite
32
Gewinde
M25_x_1,5
116 M32 LGR PS
Art.Nr.
2049554
Gewinde
M32_x_1,5
Schlüsselweite
41
116 M40 LGR PS
Art.Nr.
2049562
Gewinde
M40_x_1,5
Schlüsselweite
50
116 M50 LGR PS
Art.Nr.
2049570
Gewinde
M50_x_1,5
Schlüsselweite
60
116 M63 LGR PS
Art.Nr.
2049589
Gewinde
M63_x_1,5
Schlüsselweite
75