Startseite

Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2049538 | EAN 4012195153313

Beschreibung

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch

Technische Daten

Technische Daten

CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,007 kg CO₂e / 1 Stück
DimensionM20
Farbelichtgrau; RAL 7035
GewindeM20_x_1,5
Gewindeartmetrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG20
Glasfaserverstärktnein
Halogenfreija
Schlagfestja
Schlüsselweite26
WerkstoffPolystyrol

Abmessungen

Maß E29 mm
Maß L6 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Schlüsselweite
Gewinde
116 M12 LGR PS
Art.Nr.
2049503
Schlüsselweite
17
Gewinde
M12_x_1,5
116 M16 LGR PS
Art.Nr.
2049511
Gewinde
M16_x_1,5
Schlüsselweite
22
116 M20 LGR PS
Art.Nr.
2049538
Schlüsselweite
26
Gewinde
M20_x_1,5
116 M25 LGR PS
Art.Nr.
2049546
Schlüsselweite
32
Gewinde
M25_x_1,5
116 M32 LGR PS
Art.Nr.
2049554
Gewinde
M32_x_1,5
Schlüsselweite
41
116 M40 LGR PS
Art.Nr.
2049562
Gewinde
M40_x_1,5
Schlüsselweite
50
116 M50 LGR PS
Art.Nr.
2049570
Schlüsselweite
60
Gewinde
M50_x_1,5
116 M63 LGR PS
Art.Nr.
2049589
Gewinde
M63_x_1,5
Schlüsselweite
75