Gegenmutter, metrisches Gewinde

Art.Nr. 2049503 | EAN 4012195128656

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M12
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Gewinde M12_x_1,5
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 12
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Maß E 19 mm
Maß L 5 mm
Schlagfest ja
Schlüsselweite 17
Werkstoff Polystyrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß E Maß L Gewinde Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
116 M12 LGR PS 19 mm 5 mm M12_x_1,5 17 2049503
100 Stück 14,60 € Preis / 100 Stück
116 M16 LGR PS 25 mm 5 mm M16_x_1,5 22 2049511
100 Stück 15,55 € Preis / 100 Stück
116 M20 LGR PS 29 mm 6 mm M20_x_1,5 26 2049538
100 Stück 17,90 € Preis / 100 Stück
116 M25 LGR PS 36 mm 6,5 mm M25_x_1,5 32 2049546
100 Stück 25,30 € Preis / 100 Stück
116 M32 LGR PS 46 mm 7 mm M32_x_1,5 41 2049554
50 Stück 41,30 € Preis / 100 Stück
116 M40 LGR PS 56 mm 7 mm M40_x_1,5 50 2049562
25 Stück 50,90 € Preis / 100 Stück
116 M50 LGR PS 68 mm 8 mm M50_x_1,5 60 2049570
25 Stück 120,70 € Preis / 100 Stück
116 M63 LGR PS 83 mm 8 mm M63_x_1,5 75 2049589
25 Stück 142,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

116 M12 LGR PS / 2049503
Download