Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz
Art.Nr. 2049104 | EAN 4012195095651
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M32 Farbe schwarz Gewinde M32_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 32 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E 46 mm Maß L 7 mm Schlagfest nein Schlüsselweite 41 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M32 SW PA / 2049104 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 116 M32 SW PA / 2049104 , 0.66MB , pdf