Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz
Art.Nr. 2049090 | EAN 4012195095538
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25 Farbe schwarz Gewinde M25_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 25 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E 36 mm Maß L 6,5 mm Schlagfest nein Schlüsselweite 32 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M25 SW PA / 2049090 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung 116 M25 SW PA / 2049090 , 0.66MB , pdf