Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Zubehör Kabelverschraubungen/
Gegenmuttern/
…
/
Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz
Gegenmutter, metrisches Gewinde, schwarz
Art.Nr. 2049082 | EAN 4012195095415



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Schlüsselweite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,009 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M20 |
Farbe | schwarz |
Gewinde | M20_x_1,5 |
Gewindeart | metrisch |
Gewindenenngröße metrisch/PG | 20 |
Glasfaserverstärkt | nein |
Halogenfrei | ja |
Schlagfest | nein |
Schlüsselweite | 26 |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß E | 29 mm |
---|---|
Maß L | 6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Schlüsselweite
Art.Nr.
116 M12 SW PA
M12_x_1,5
17
2049066
116 M16 SW PA
M16_x_1,5
22
2049074
116 M20 SW PA
M20_x_1,5
26
2049082
116 M25 SW PA
M25_x_1,5
32
2049090
116 M32 SW PA
M32_x_1,5
41
2049104
116 M40 SW PA
M40_x_1,5
50
2049112
116 M50 SW PA
M50_x_1,5
60
2049120
116 M63 SW PA
M63_x_1,5
75
2049139
Gewinde
Schlüsselweite
116 M12 SW PA
Art.Nr.
2049066
Gewinde
M12_x_1,5
Schlüsselweite
17
116 M16 SW PA
Art.Nr.
2049074
Gewinde
M16_x_1,5
Schlüsselweite
22
116 M20 SW PA
Art.Nr.
2049082
Schlüsselweite
26
Gewinde
M20_x_1,5
116 M25 SW PA
Art.Nr.
2049090
Gewinde
M25_x_1,5
Schlüsselweite
32
116 M32 SW PA
Art.Nr.
2049104
Schlüsselweite
41
Gewinde
M32_x_1,5
116 M40 SW PA
Art.Nr.
2049112
Schlüsselweite
50
Gewinde
M40_x_1,5
116 M50 SW PA
Art.Nr.
2049120
Gewinde
M50_x_1,5
Schlüsselweite
60
116 M63 SW PA
Art.Nr.
2049139
Gewinde
M63_x_1,5
Schlüsselweite
75