Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2048957 | EAN 4012195088998
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewinde M40_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 40 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Schlagfest nein Schlüsselweite 50 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß E 56 mm Maß L 7 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M40 LGR PA / 2048957 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 116 M40 LGR PA / 2048957 , 0.66MB , pdf