Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau
Art.Nr. 2048949 | EAN 4012195944652
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,026 kg CO₂e / 1 Stück Dimension M32 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gewinde M32_x_1,5 Gewindeart metrisch Gewindenenngröße metrisch/PG 32 Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Maß E 46 mm Maß L 7 mm Schlagfest nein Schlüsselweite 41 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 116 M32 LGR PA / 2048949 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung 116 M32 LGR PA / 2048949 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung 116 M32 LGR PA / 2048949 , 0.09MB , pdf