Gegenmutter, metrisches Gewinde, lichtgrau

Typ 116 M25 LGR PA
|
Art.Nr. 2048930
|
EAN 4012195944591

Beschreibung

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Technische Daten

Schlagfestnein
Halogenfreija
Glasfaserverstärktnein
GewindeM25 x 1,5
Gewindeartmetrisch
Schlüsselweite32
Gewindenenngröße metrisch/PG25
DimensionM25
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau; RAL 7035
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0145 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß L6,5 mm
Maß E36 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewinde
Schlüsselweite
116 M12 LGR PA
Art.Nr.
2048906
Gewinde
M12 x 1,5
Schlüsselweite
17
116 M16 LGR PA
Art.Nr.
2048914
Gewinde
M16 x 1,5
Schlüsselweite
22
116 M20 LGR PA
Art.Nr.
2048922
Gewinde
M20 x 1,5
Schlüsselweite
26
116 M25 LGR PA
Art.Nr.
2048930
Gewinde
M25 x 1,5
Schlüsselweite
32
116 M32 LGR PA
Art.Nr.
2048949
Gewinde
M32 x 1,5
Schlüsselweite
41
116 M40 LGR PA
Art.Nr.
2048957
Gewinde
M40 x 1,5
Schlüsselweite
50
116 M50 LGR PA
Art.Nr.
2048965
Gewinde
M50 x 1,5
Schlüsselweite
60
116 M63 LGR PA
Art.Nr.
2048973
Gewinde
M63 x 1,5
Schlüsselweite
75